1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Постоянен диапазон на наблюдение върху всички метали
  6. IM5133

IM5133

Индуктивен сензор

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
  • Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
  • Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
  • Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
  • Ясно видими ъглови светодиоди на всяка монтажна позиция
  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Обхват на сензора [mm] 35
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Приложение
Система корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета
Имунитет към електромагнитни полета да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 35
Реален обхват на засичане Sr [mm] 35 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...28,3
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Корекционен фактор = 1 да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 972
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 133
Корпус правоъгълен
Сензорна повърхност 5 избираеми позиции
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Материал корпус: PA; конекторна връзка: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Заключване: заключване, с възможност за въртене
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IM5133-00 — 03.08.2007 —