Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- С AS-i интерфейс
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
- Ясно видими ъглови светодиоди на всяка монтажна позиция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 958 |
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 71901 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 151,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Сензорна повърхност | 5 избираеми позиции |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | PBT; PPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: заключване, с възможност за въртене |
---|