Индуктивен сензор
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Индуктивен сензор
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- За приложения в опасни зони
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | антивалентен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 105 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | антивалентен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 1326 |
Механични данни
Тегло [g] | 244,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 105 |
Материал | PC; PA; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 0,34...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...9 mm |
---|