Индуктивен сензор
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Индуктивен сензор
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
- Защита от електромагнитни полета за заваръчни приложения
- Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
- Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: IM5124 или IM5126 Сравнение на изделия: IM5098 / IM5124 / IM5126 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 35 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 35 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...28,3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 943 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 142 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Материал | корпус: PPE; сензорна повърхност: PPE черен с покритие против залепване на пръски; крайна капачка: PPS; скоба: PPS черен; винт: стомана поцинкован |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с бронзово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|