- Продукти
- IM505A
Индуктивен сензор
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Индуктивен сензор
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM513A Сравнение на изделия: IM505A / IM513A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 30 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (когато се използва извън опасната зона: 10...36) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 30 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...24,3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,17 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | корпус: PA; сензорна повърхност: PA черен; крайна капачка: PA; скоба: оранжев; винт: неръждаема стомана (1.4567 / 304Cu) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: заключване, с възможност за въртене, неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|