Индуктивен сензор
IL5020
ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT
Индуктивен сензор
IL5020
ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT
- Изключително компактна правоъгълна конструкция
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестяща място технология на свързване
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2,5 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 8 x 8 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (ограничено напрежение на UL 508: електрическо изолирано работно напрежение, защитено от устройство за свръхток) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2,5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...2,02 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 3449 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 48,9 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 8 x 8 |
Материал | месинг с бронзово покритие; LCP |
Усилие на затягане [Nm] | 1; (дълбочина на вмъкване: > 5 mm) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|