Индуктивен сензор
II5451
II-2015-FRKG/6M/PH
Индуктивен сензор
II5451
II-2015-FRKG/6M/PH
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,6 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1835 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|