Изцяло метален индуктивен сензор
II503A
IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D
Изцяло метален индуктивен сензор
II503A
IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D
- За приложения в опасни зони
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
- Специалната механична стабилност гарантира висока техника на безопасност
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 25 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 25 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...20,3 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 0,9 / алуминий: 0,6 / мед: 0,5 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | ||||||||||
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Удароустойчив |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1352 |
Механични данни
Тегло [g] | 139,771 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 80 |
Цялостен метален корпус | да |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|