Индуктивен сензор
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
Индуктивен сензор
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
- Широк работен температурен диапазон
- Устойчив на резки температурни промени, дори при чести колебания на температурата
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане |
---|---|
Приложение | редовни процеси на почистване |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 600 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...6,48 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1727 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 270,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|