Индуктивен сензор
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
Индуктивен сензор
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
- Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
- Безопасно детектиране благодарение на големия диапазон на регистриране и малките допуски на датчиците
- Намалено време за съхранение поради широката гама приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 12 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане |
---|---|
Приложение | Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения; Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...9,72 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1134 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | не | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 46,2 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|