Индуктивен сензор
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
Индуктивен сензор
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
- Прецизно линеаризиран изходен сигнал
- Много висока повтаряемост
- За безконтактно измерване на разстояние
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | с резба |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 15...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (Линеен; градиент: 2,22 mA/mm; за челен подход и за цел от мека стомана: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 0,8...8 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | ± 1 %; (от IA макс.) |
Аналогов изход за повторяемост [%] | ± 1 %; (от IA макс.) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 952 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 79,06 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; поведение при изгаряне до ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm² |
---|