Индуктивен сензор
IG6210
IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
Индуктивен сензор
IG6210
IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Много висока честота на превключване
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
зададено от потребителя
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 6,48 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [%] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Защита | IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 82,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT; крайна капачка: TPU |
Усилие на затягане [Nm] | 25 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Указания | зададено от потребителя |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² | |
Конектор: 1 x DEUTSCH конектор ((DT04-3P-CE02)) |