Индуктивен сензор
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
Индуктивен сензор
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- С изключително гъвкав кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,6 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,8 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1835 |
Механични данни
Тегло [g] | 319,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR / PVC; с висока гъвкавост; 2 x 0,5 mm² |
---|