Изцяло метален индуктивен сензор
IFT245
IFK3006-BPKG/AM/P/US
Изцяло метален индуктивен сензор
IFT245
IFK3006-BPKG/AM/P/US
- Здрав, изцяло метален корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Широк работен температурен диапазон
- Устойчив на резки температурни промени, дори при чести колебания на температурата
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 6 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус | |
---|---|---|
Приложение | постоянно почистване с агресивни почистващи препарати; редовни процеси на почистване | |
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 6 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 6 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,9 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 0,9 / алуминий: 0,8 / мед: 0,6 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1265 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 29,75 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 15 |
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|