Индуктивен сензор
IFM216
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
Индуктивен сензор
IFM216
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
- Голяма устойчивост на удари и вибрации за употреба в мобилни машини
- Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
- Висока шумозащитеност
- Висока работна температура и широк диапазон на работното напрежение
- Висока защита срещу проникване, отговаряща на изискванията за тежки условия на околната среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане |
---|---|
Приложение | Използвайте в мобилни и затрудняващи приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...60 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10; (само при 3-проводна работа) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Минимален работен ток [mA] | 2; (само при 2-проводна работа) |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5; (само при 2-проводна работа) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...3,24 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 30,1 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP естествен; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |