Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
- За употреба в инструменти за машини и в металообработката
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- С AS-i интерфейс
- Ясно видима индикация на действието и състоянието на превключване
- Неизтриваем, лазерен тип етикет
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 68; ("Coolant") |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1574 | ||||||||||
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 57001 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 28 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP без цвят |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|