1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IFC213

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: IFC264 – Сравнение на изделия: IFC213 / IFC264
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

IFC213

Индуктивен сензор

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 3
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане
Приложение Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
Среда разпознава само желязосъдържащи метали; защитен срещу алуминиеви стружки
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 10
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 25
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 3
Реален обхват на засичане Sr [mm] 3 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...2,4
Увеличен обхват на засичане да
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 68; ("Coolant")
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Означение на резбата M12 x 1
Материал месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IFC213-00 — 06.03.2003 —