Индуктивен сензор за висока температура
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
Индуктивен сензор за висока температура
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
- За употреба при високи температури до 150 C
- За употреба в черната металургия и стъклообработващата промишленост
- Датчик и модул за оценка в един корпус
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Изводите на дългия силиконов кабел могат да бъдат извън критичната зона
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 3 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
Приложение
Приложение | високо температурни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...35 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 120 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 3 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...2,4 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | неръждаема стомана: 0,6 / месинг: 0,3 / алуминий: 0,2 / мед: 0,1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...150 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1273 |
Механични данни
Тегло [g] | 220,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | втулка с резба: неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, силикон; с висока гъвкавост; 3 x 0,22 mm² |
---|