Индуктивен сензор
IF6027
IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/6M/BH
Индуктивен сензор
IF6027
IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/6M/BH
- Изключително къс корпус за използване при ограничени пространства
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- С дълъг кабел с РVС изолация
- Широк работен температурен диапазон
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 150 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
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
MTTF [Години] | 2383 |
Механични данни
Тегло [g] | 231 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4305 / 303); сензорна повърхност: PBT; крайна капачка: TPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR, Без халоген; 3 x 0,34 mm² |
---|