Индуктивен сензор
IF6023
IFG3007-BPKG/5M
Индуктивен сензор
IF6023
IFG3007-BPKG/5M
- Изключително къс корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Гладък пластмасов корпус за защита от отлагания
- С дълъг кабел с РVС изолация
- За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 7 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 7 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...5,7 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2744 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 198,5 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|