Индуктивен сензор
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Индуктивен сензор
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Много висока честота на превключване
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1083 |
Механични данни
Тегло [g] | 24,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); сензорна повърхност: PBT без цвят |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|