Индуктивен сензор
IF5792
IFB2002-ARKG/UP/US-100-IRS RT
Индуктивен сензор
IF5792
IFB2002-ARKG/UP/US-100-IRS RT
- Двупроводна технология
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,6 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,05 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2744 |
Механични данни
Тегло [g] | 38,8 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|