Индуктивен сензор
IF5706
IFK3004-BPOG/4M
Индуктивен сензор
IF5706
IFK3004-BPOG/4M
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- С дълъг кабел с РVС изолация
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 4292 |
Механични данни
Тегло [g] | 111 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|