- Продукти
- IF5271
Индуктивен сензор
IF5271
IFB3004-APOG/MS/ 6m
Индуктивен сензор
IF5271
IFB3004-APOG/MS/ 6m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 7; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|