Изцяло метален индуктивен сензор
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Изцяло метален индуктивен сензор
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- За употреба в инструменти за машини и в металообработката
- Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
- Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус; оптична помощ за конфигуриране; с покритие против залепване на пръски | |
---|---|---|
Приложение | Използвайте при заваряване | |
Номинално налягане [bar] | 50 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Минимален работен ток [mA] | 2 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,75 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 150 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,6 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1384 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 108,6 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) с покритие против залепване на пръски; сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) с покритие против залепване на пръски; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) с покритие против залепване на пръски |
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Оптична помощ за конфигуриране | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|