Индуктивен сензор
IE5422
IEB3004-APKG/V4A/AS
Индуктивен сензор
IE5422
IEB3004-APKG/V4A/AS
- Изключително къс корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестящ място куплунг М8
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; (с конектор на ifm съответно завинтен) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1443 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 15 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP оранжев; LED прозорец: PPSU; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4401 / 316) |
Усилие на затягане [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|