Индуктивен сензор
IE5390
IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS
Индуктивен сензор
IE5390
IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS
- Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
- Много висока честота на превключване
- Устойчиви на вибрации и удари
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; (с конектор на ifm съответно завинтен) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 544 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да |
Механични данни
Тегло [g] | 22 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP; заключващи гайки: месинг |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи; Контакти: със златно покритие |
---|