Индуктивен сензор
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Индуктивен сензор
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Изключително къс корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестящ място кабел с куплунг М12
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Намалени складови запаси поради възможността за работа като трипроводен и двупроводен модул
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10; (само при 3-проводна работа) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,8 |
Минимален работен ток [mA] | 2; (само при 2-проводна работа) |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5; (само при 2-проводна работа) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2988 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 30,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: с възможност за въртене |