Индуктивен сензор
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Индуктивен сензор
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Изключително къс корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестяща място технология на свързване
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
MTTF [Години] | 5541 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|