Индуктивен сензор
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
Индуктивен сензор
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
- Много дълъг диапазон на засичане
- Голяма активна лицева част на датчика
- Двупроводна технология
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Със здрав куплунг М12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 50 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,6 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 90 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 50 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...40,5; (монтаж с мека стомана (ST37)) |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1631 |
Механични данни
Тегло [g] | 399 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Материал | PPE; месинг с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|