Индуктивен сензор
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
Индуктивен сензор
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 50 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 70 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 50 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 50; (монтаж с мека стомана (ST37)) |
Работен обхват [mm] | 0...40,5; (монтаж с мека стомана (ST37); non flush: работно разстояние, намалено с макс. 5,5 mm) |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,85 / месинг: 0,48 / алуминий: 0,46 / мед: 0,38 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 423,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Материал | PPE черен; месинг с бронзово покритие; цинкова отливка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|