Индуктивен сензор
ID0042
IDC2050BARKA/LS-100AK
Индуктивен сензор
ID0042
IDC2050BARKA/LS-100AK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 50 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Клас на защита | I |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6 |
Минимален работен ток [mA] | 5,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 450 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 450 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 25 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 50 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...40,5; (монтаж с мека стомана (ST37)) |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,85 / месинг: 0,48 / алуминий: 0,46 / мед: 0,38 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на монтажа | с монтажна скоба; (E10730) |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Материал | PPE; цинкова отливка; месинг с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |