Индуктивен сензор
IB5074
IB-3020-ANKG/10M
Индуктивен сензор
IB5074
IB-3020-ANKG/10M
- С кабел с РVС изолация
- Гладък пластмасов корпус за защита от отлагания
- PTB корпус, устойчив на ецващи разтвори
- За приложения в линии за ецване
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IB5072 Сравнение на изделия: IB5074 / IB5072 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 60 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
MTTF [Години] | 1076 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,586 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|