Индуктивен сензор
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
Индуктивен сензор
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Двупроводна технология
- Гладък пластмасов корпус за защита от отлагания
- PTB корпус, устойчив на ецващи разтвори
- С кабел с РVС изолация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 60 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 611 |
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Материал | корпус: PBT; крайна капачка: TPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|