Индуктивен сензор за висока температура
I95045
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
Индуктивен сензор за висока температура
I95045
I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH
- За употреба при температури до 180 C
- За приложения в черната металургия и стъклообработващата промишленост
- Датчик и модул за оценка в един корпус
- Здрав корпус от неръждаема стомана М50
- Изводите на дългия силиконов кабел могат да бъдат извън критичната зона
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M50 x 1,5 / L = 70 |
Приложение
Приложение | високо температурни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...35 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,6 / месинг: 0,3 / алуминий: 0,2 / мед: 0,1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...180 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 700 |
Механични данни
Тегло [g] | 560,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M50 x 1,5 / L = 70 |
Означение на резбата | M50 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, силикон; с висока гъвкавост; 3 x 0,22 mm² |
---|