Устойчив на налягане сензор за позиция
I95012
IFG3002-BPKG/US-104-DPS
Устойчив на налягане сензор за позиция
I95012
IFG3002-BPKG/US-104-DPS
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
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Приложение
Система | Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Номинално налягане [psi] | 3000 |
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 20 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 5 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -0,5...0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Тип на цилиндъра | пневматични и хидравлични цилиндри |
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|