Индуктивен пръстеновиден сензор
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
Индуктивен пръстеновиден сензор
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
- High resolution
- Short response times
- Insensitive to dirt
- Статичен принцип на действие
- Висок клас на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Корпус | кръгъл |
Размери [mm] | 60 x 35 x 20 |
Приложение
Принцип на работа | статичен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...35 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 11 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Резолюция на стоманена топка (диаметър) [mm] | 1,5 |
---|---|
Макс. скорост на детайла [m/s] | 35 |
Време за реакция
Удължител на импулси [ms] | 10...150 |
---|---|
Устройството за регулиране на импулсите | да |
Макс. време на спад [ms] | 10 |
Време за реакция [ms] | < 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 60,7 |
---|---|
Корпус | кръгъл |
Размери [mm] | 60 x 35 x 20 |
Вътрешен диаметър [mm] | 10,1 |
Материал | корпус: PA; пръстен: POM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|