PNP / NPN инверторен модул
EVC01E
Converter PNP-NPN
PNP / NPN инверторен модул
EVC01E
Converter PNP-NPN
- Надеждно преобразуване на сигнала от PNP на NPN
- За датчици с функция „нормално отворен“
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Съвместимост с боя | да |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 24 DC |
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,1 |
Изходи
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...60 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 17562 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Материал | корпус: TPU черен; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне" | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|