- Продукти
- EC2119
Комбинирана антена за навигация и радио
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
Комбинирана антена за навигация и радио
EC2119
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
- За приемане на GPS данни и за комуникация в мобилни мрежи
- с вграден усилвател
- Здрава конструкция за употреба в мобилни машини
- Плосък корпус за монтаж върху покрива на автомобили и мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: EC3158 Сравнение на изделия: EC2119 / EC3158 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | чрез вътрешния проводник на GPS връзката |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 151,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Gewinde |
Усилие на затягане [Nm] | < 5 |
Забележки
Забележки |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - GPS
Кабел: 3 m | |
Конектор: 1 x FAKRA |
Електрическо свързване - GSM
Кабел: 3 m | |
Конектор: 1 x FAKRA |