Комбинирана антена за навигация и радио
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Комбинирана антена за навигация и радио
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Консумация на ток [mA] | < 24 |
---|
Интерфейси
Честотна лента | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забележка за интерфейсите |
|
Честотна лента | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 6K6 |
Механични данни
Тегло [g] | 366 |
---|---|
Тип на монтажа | Gewinde |
Размери [mm] | 80 x 124 x 31 |
Материал | PC черен |
Усилие на затягане [Nm] | < 5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - GPS
Кабел: 3 m | |
Конектор: 1 x FAKRA |
Електрическо свързване - GSM
Кабел: 3 m | |
Конектор: 1 x FAKRA |