- Продукти
- Аксесоари
- Електрически адаптери, сигнални преобразуватели и интерфейси
- DC-DC преобразуватели
- EC2025
DC-DC конвертор
EC2025
R360/DC/DC-CONVERTER/10V
DC-DC конвертор
EC2025
R360/DC/DC-CONVERTER/10V
- Осигуряване на стабилизирано захранващо напрежение
- Здрав, изцяло залят корпус
- Просто свързване чрез жила с обхващаща втулка за фиксиране на края им
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | housing module |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC |
---|
Изходи
Изходящо напрежение [V] | 10 |
---|---|
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 2 % |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...71 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 71 |
---|---|
Размери [mm] | 54 x 34 x 15 |
Материал | корпус: полиамид подсилено фибростъкло напълно кръгъл |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Вход | Кабел: 0,28 m;, Краища на жилата с крайни втулки |
---|