Импулсен делител
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
Импулсен делител
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- Възможни са икономии чрез бърза повторна обработка на сигналите
- Регулируем коефициент на делене
- Широк диапазон на напрежението
- Надеждно преобразуване на сигнали от TTL в HTL сигнали
- Бърз и пестящ време монтаж на релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 388 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 166 |
---|---|
Размери [mm] | 98 x 71 x 59 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|