Lower part for AS-Interface module
E75000
Lower part 10 pcs.
Lower part for AS-Interface module
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i интерфейс към модул горна част
- Надеждно свързване с AS-i плоски кабели, благодарение на технологията за бърз монтаж
- За монтаж върху DIN релса и панел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 331,5 |
---|---|
Размери [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|