- Продукти
- E70381
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70381
FC SPLITTER
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70381
FC SPLITTER
- Надеждно разпределение на AS-i напрежението или външното захранване 24 V
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70581 Сравнение на изделия: E70381 / E70581 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 29 |
---|---|
Материал | PA 6 подсилено влакно |
Усилие на затягане [Nm] | < 1,65 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |