- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70581
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Надеждно разпределение на AS-i напрежението или външното захранване 24 V
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 8 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 49,6 |
---|---|
Материал | PBT; винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Контактни пинове: със златно покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 1,65; (Винт за монтаж) |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |