Lower part for AS-Interface module
E70371
EMC-ROD
Lower part for AS-Interface module
E70371
EMC-ROD
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 69,5 |
---|---|
Корпус | Монтаж на DIN релса и панел |
Размери [mm] | 45 x 80 x 20 |
Материал | PBT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |