COMBICON конектори
E70236
Combicon plug/quantity 6
COMBICON конектори
E70236
Combicon plug/quantity 6
- Лесно свързване на модули на шкафове за управление
- Лесни за обслужване куплунги
- Просто и бързо свързване с помощта на клеми с врязващи се контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70440 Сравнение на изделия: E70236 / E70440 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Съпротивление на контакт [mΩ] | 1,5; (1 mm²) |
---|---|
Макс. товарен ток [A] | 10; (1 mm²) |
Механични данни
Тегло [g] | 54,1 |
---|---|
Материал | текущи носещи части: медна сплав със специално покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 6 брой |
---|