Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
- Лесно свързване на модули на шкафове за управление
- Лесни за обслужване куплунги
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Макс. товарен ток [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...105 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 36,3 |
---|---|
Материал | текущи носещи части: медна сплав със специално покритие; PA |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 6 брой |
---|
Електрическо свързване
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10…12 mm |