- Продукти
- E70165
Свързващ кабел с конектор
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Свързващ кабел с конектор
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20428 Сравнение на изделия: E70165 / E20428 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Размери [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: PA |
---|