Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...80 |
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 131,7 |
---|---|
Размери [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка |
---|